Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Warranty & Service

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUDodatkowe
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatkowe informacjeBezpośrednio podłączony układ CO z regulatorem różnicy ciśnieńFunkcja bezpieczeństwaObieg podmieszania regulowany termostatem
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość opakowania [mm]150 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Kierunek przyłączaOd dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Mixing circuit - controlZawór termostatyczny
Moc CWU [kW]58 kW
Nazwa regulatora CWUPM
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyWilo
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyWilo Yonos Para 15/6
Cecha
Wartość
OpisAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVPL
Średnica przyłącza COG3/4"
Średnica przyłącza CWUG3/4"
Średnica przyłącza SCG3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość opakowania [mm]580 mm
Typ produktuWarranty & Service
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny + różnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB37
Wysokość opakowania [mm]620 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23 Kilogram
Masa netto22.5 Kilogram
Objętość75 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm