Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Warranty & Service

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min do ogrzewania podłogowego, z cyrkulacją CWU

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dodatkowe informacjeCyrkulacja CWUFunkcja bezpieczeństwaSiłownik zaworu strefowego
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]150 mm
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Głębokość z obudową [mm]153 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Kierunek przyłączaOd dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy cyrkulacyjnej CWUWilo
Marka pompy ogrzewaniaWilo
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Materiał izolacyjnybez
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUGasketed copper
Materiał obudowyLakierowana na biało do montażu ściennego
Materiał uszczelki wymiennika ciepłaEPDM
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW] [Max]55 kW
Moc CWU [kW] [Min]37 kW
Cecha
Wartość
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Nazwa regulatora ogrzewaniaFTC
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyWilo
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyWilo Yonos Para 15/6
Opcja obudowyDodatkowe
OpisDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min do ogrzewania podłogowego, z cyrkulacją CWU
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Typ pompy cyrkulacyjnej CWUYONOS PARA Z15/7 RK
Typ pompy ogrzewaniaYONOS PARA RS 15/6
Typ produktuWarranty & Service
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny + różnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła CWUU141RH
Wysokość opakowania [mm]160 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto24 Kilogram
Masa netto22.8 Kilogram
Objętość77.346 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm