Danfoss logo
dfb_145b1930_29_31

EvoFlat MSS A, Od dołu, 55 kW, Typ 2

145B1930

Danfoss EvoFlat MSS A2, 45kW, 18,5l/min do ogrzewania podłogowego, z cyrkulacją CWU

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dodatkowe informacjeCyrkulacja CWUFunkcja bezpieczeństwaSiłownik zaworu strefowego
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]150 mm
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Głębokość z obudową [mm]153 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Kierunek przyłączaOd dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy cyrkulacyjnej CWUWilo
Marka pompy ogrzewaniaWilo
Material DescriptionEvoFlat MSS A2 TWA w/HTC Circ.
Materiał izolacyjnybez
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaMiedź
Materiał obudowyLakierowana na biało do montażu ściennego
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW] [Max]55 kW
Moc CWU [kW] [Min]37 kW
Cecha
Wartość
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Nazwa regulatora ogrzewaniaFTC
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyWilo
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyWilo Yonos Para 15/6
Opcja obudowyDodatkowe
OpisDanfoss EvoFlat MSS A2, 45kW, 18,5l/min do ogrzewania podłogowego, z cyrkulacją CWU
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Typ pompy cyrkulacyjnej CWUYONOS PARA Z15/7 RK
Typ pompy ogrzewaniaYONOS PARA RS 15/6
Typ produktuEvoFlat MSS A
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny + różnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 40
Wysokość opakowania [mm]160 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto17.6 Kilogram
Masa netto16.4 Kilogram
Objętość77.346 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428524759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm