Warranty & Service
145B1040
EvoFlat MSS3, bez przedniej obudowy z izolacją EPP + TWA-Z 230V NF
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
145B1040
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dodatkowe informacje | Przednia obudowa z izolacją EPPSiłownik termicznyzaworu strefowego |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 150 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 153 mm |
| Grupa produktów | Stacje mieszkaniowe |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Marka pompy ogrzewania | Wilo |
| Material Description | EvoFlat MSS FR3 TPC-M, TWA |
| Materiał izolacyjny | Obudowa z EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Miedź |
| Materiał obudowy | Lakierowana na biało do montażu ściennego |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Moc CWU [kW] [Max] | 55 kW |
| Moc CWU [kW] [Min] | 37 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Max] | 15 kW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moc ogrzewania [kW] [Min] | 10 kW |
| Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
| Nazwa regulatora ogrzewania | FTC |
| Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompy | Wilo |
| Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompy | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
| Opis | EvoFlat MSS3, bez przedniej obudowy z izolacją EPP + TWA-Z 230V NF |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Typ pompy ogrzewania | YONOS PARA R 15/6 |
| Typ produktu | Warranty & Service |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Termostatyczny + różnica ciśnień |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 3 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H+ 60 |
| Wysokość opakowania [mm] | 160 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 14.73 Kilogram |
| Masa netto | 13.53 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |