Danfoss logo
MSS

Warranty & Service

145B1038

EvoFlat MSS1, bez przedniej obudowy z izolacją EPP + TWA-Z 230V NF
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dodatkowe informacjePrzednia obudowa z izolacją EPPSiłownik termicznyzaworu strefowego
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]150 mm
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Głębokość z obudową [mm]153 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Kierunek przyłączaOd dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy ogrzewaniaWilo
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
Materiał izolacyjnyObudowa z EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaMiedź
Materiał obudowyLakierowana na biało do montażu ściennego
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW] [Max]55 kW
Moc CWU [kW] [Min]37 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Cecha
Wartość
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Nazwa regulatora ogrzewaniaFTC
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyWilo
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyWilo Yonos Para 15/6
Opcja obudowyDodatkowe
OpisEvoFlat MSS1, bez przedniej obudowy z izolacją EPP + TWA-Z 230V NF
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Typ pompy ogrzewaniaYONOS PARA R 15/6
Typ produktuWarranty & Service
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny + różnica ciśnień
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 26
Wysokość opakowania [mm]160 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.63 Kilogram
Masa netto11.43 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm