Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat FSS A, Od dołu, 45 kW, Typ 1

145B0966

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUW zestawie
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatkowe informacjeCyrkulacja CWU
Głębokość bez obudowy [mm]110 mm
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Głębokość z obudową [mm]153 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Kierunek przyłączaOd dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy cyrkulacyjnej CWUWilo
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS w/Circ
Materiał izolacyjnybez
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaStal nierdzewna
Materiał obudowyLakierowana na biało do montażu ściennego
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW] [Max]45 kW
Moc CWU [kW] [Min]37 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Nazwa regulatora ogrzewaniaTPC-M
Opcja obudowyDodatkowe
OpisDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Product line67
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Stop wymiennika ciepła ogrzewaniaAISI 316
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Typ pompy cyrkulacyjnej CWUYONOS PARA Z15/7 RK
Typ produktuEvoFlat FSS A
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORóżnica ciśnień + zawór strefowy
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 StS 26
Wysokość bez obudowy [mm]590 mm
Wysokość opakowania [mm]160 mm
Wysokość z obudową [mm]600 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14.73 Kilogram
Masa netto13.53 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość84.525 Liter
EAN/UPC5702428524605