Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

Warranty & Service

145B0932

Danfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min do ogrzewania grzejnikowego z cyrkulacją CWU

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatkowe informacjeCyrkulacja CWU
Głębokość bez obudowy [mm]110 mm
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Głębokość z obudową [mm]153 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Kierunek przyłączaOd dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy cyrkulacyjnej CWUWilo
Material DescriptionEvoFlat FSS A1G w/Circ.
Materiał izolacyjnybez
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUGasketed copper
Materiał obudowyLakierowana na biało do montażu ściennego
Materiał uszczelki wymiennika ciepłaEPDM
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW]37 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Nazwa regulatora ogrzewaniaTPC-M
Opcja obudowyDodatkowe
OpisDanfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min do ogrzewania grzejnikowego z cyrkulacją CWU
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Typ pompy cyrkulacyjnej CWUYONOS PARA Z15/7 RK
Typ produktuWarranty & Service
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORóżnica ciśnień + zawór strefowy
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUU129RH
Wysokość opakowania [mm]160 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto20.83 Kilogram
Masa netto19.63 Kilogram
Objętość84.525 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428524582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm