Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0066

EvoFlat FSS A1 (radiator heating)
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Gas
Głębokość bez obudowy [mm]110 mm
Głębokość opakowania [mm]600 mm
Głębokość z obudową [mm]153 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Kierunek przyłączaOd dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS TPC-M
Materiał izolacyjnybez
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaStal nierdzewna
Materiał obudowyLakierowana na biało do montażu ściennego
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW] [Max]55 kW
Moc CWU [kW] [Min]37 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Nazwa regulatora ogrzewaniaTPC-M
Cecha
Wartość
Opcja obudowyDodatkowe
OpisEvoFlat FSS A1 (radiator heating)
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
RemarksInsulated Flatstations
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Stop wymiennika ciepła ogrzewaniaAISI 316
Szerokość bez obudowy [mm]545 mm
Szerokość opakowania [mm]800 mm
Szerokość z obudową [mm]545 mm
Typ produktuWarranty & Service
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORóżnica ciśnień + zawór strefowy
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 26
Wysokość bez obudowy [mm]590 mm
Wysokość opakowania [mm]160 mm
Wysokość z obudową [mm]590 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.13 Kilogram
Masa netto9.93 Kilogram
Objętość84.525 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428524513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm