Maty grzejne, DEVIflex 150T, 150 W/m², 2.90 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230
140F1471
Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 3.8
140F1471
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Aplikacja | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość maty [m] | 3.80 m |
| Długość przewodu zasilającego [m] | 6.0 m |
| Ekran kabla | Folia aluminiowa100% |
| Grubość [mm] | 7.90 mm |
| Grupa produktów | Maty grzejne |
| Gwarancja [Rok] | 20 |
| Izolacja wewnętrzna kabla | XLPE |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Kolor powłoki zewnętrznej | CZERWONY |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 3 |
| Material Description | DEVIflex 150T 2,9m² 230V 440W |
| Moc maty [W/m²] | 150 W/m² |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Obszar pokrycia [m²] | 2.90 m² |
| Powłoka zewnętrzna | PVC |
| Product line | 21 |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.5 mm² |
| Przewód zasilający | Tak |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 119.8000 Ohm |
| Średnica kabla [mm] | 6.9 mm |
| Szerokość maty [m] | 0.8 m |
| Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
| Typ kabla | Dwużyłowy |
| Typ produktu | DEVIflex 150T |
| Typ przewodu zasilającego | DTCL |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Wydajność cieplna [W] | 440 W |
| Wytrzymałość na odkształcenia [N] | >1500 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N] | 400 N |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.136 Kilogram |
| Masa netto | 3.021 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 22.68 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253052 |