Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Kable grzejne, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 200 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F1214

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUkrTESTEAC
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [m]200.000 m
Długość przewodu zasilającego [m]2.3 m
Docinane na długośćNie
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaIntertek SemkoUkrTEST
Głębokość opakowania [mm]386 mm
Grupa produktówKable grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaXLPE
Kabel na bębnieNie
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionDEVIflex™ 6T 1260W 230V 200m
Moc liniowa kabla [W/m]6 W/m
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Odporność na promieniowanie UVNie
Cecha
Wartość
Ograniczona palnośćTak
OpisDEVIflex 6T 1260W 230V 200m
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]42.0000 Ohm
Średnica gięcia [mm] [Min.]50 mm
Średnica kabla [mm]6.9 mm
Szerokość opakowania [mm]386 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]80 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuDEVIflex™ 6T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
UL markNo
UNSPSC CODE26121601
Warranty type20-year full service warranty
WersjaReady-made
Wydajność cieplna [W]1260 W
Wysokość opakowania [mm]207 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>500 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.979 Kilogram
Masa netto11.86 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość30.842 Liter
EAN/UPC5703466223505