Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 3.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F0470

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 6

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieDEVIreg™ Display Connect
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]6.00 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
Grupa produktówSets heating elements
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Liczba przewodów zasilających1
Material DescriptionDEVImat 150T 3m² 230V 450W + Display
Moc maty [W/m²]150 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]3.00 m²
Cecha
Wartość
OpisDEVImat 150T 3m² 230V 450W + Display
Powłoka zewnętrznaPVDF
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.0 mm²
Przewód zasilającyTak
Rezystancja kabla [Ohm]118.0000 Ohm
Średnica kabla [mm]3.0 mm
Szerokość maty [m]0.5 m
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuDEVImat™ 150T + DISPLAY
Typ przewodu zasilającegoDTWB
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]450 W
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]120 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.99 Kilogram
Masa netto1.64 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.739 Liter
EAN/UPC5703466253410