Kable grzejne, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 90 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230
140F0015
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne
140F0015
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Pipe / tank frost protection |
| Bezołowiowy | Tak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUkrTESTEAC |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 90.000 m |
| Długość przewodu zasilającego [m] | 2.3 m |
| Docinane na długość | Nie |
| Ekran kabla | Oplot miedziany |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Firma certyfikacyjna | Intertek SemkoUkrTEST |
| Głębokość opakowania [mm] | 380 mm |
| Grupa produktów | Kable grzejne |
| Gwarancja [Rok] | 20 |
| Izolacja wewnętrzna kabla | XLPE |
| Kabel na bębnie | Nie |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Kolor powłoki zewnętrznej | Jasnoniebieski |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 3 |
| Material Description | DEVIaqua™ 9T 810W 230V 90m |
| Moc liniowa kabla [W/m] | 9 W/m |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | DEVIaqua 9T 810W 230V 90m |
| Powłoka zewnętrzna | MDPE |
| Product line | 21 |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.5 mm² |
| Przewód zasilający | Tak |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 65.3000 Ohm |
| Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |
| Średnica kabla [mm] | 7.0 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 380 mm |
| Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura wody [°C] [Max.] | 23 °C |
| Typ kabla | Dwużyłowy |
| Typ produktu | DEVIaqua™ 9T |
| Typ przewodu zasilającego | DTCL |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 26121601 |
| Warranty type | 20-year product warranty |
| Wersja | Ready-made |
| Wydajność cieplna [W] | 810 W |
| Wysokość opakowania [mm] | 120 mm |
| Wytrzymałość na odkształcenia [N] | 600 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N] | >650 N |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.555 Kilogram |
| Masa netto | 5.49 Kilogram |
| Objętość | 21.157 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |