Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and for Black cables

Kable grzejne, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 10 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F0003

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Szeregowe rezystancyjne

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaPipe / tank frost protection
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUkrTESTEAC
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [m]10.000 m
Długość przewodu zasilającego [m]2.3 m
Docinane na długośćNie
Ekran kablaOplot miedziany
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaIntertek SemkoUkrTEST
Głębokość opakowania [mm]386 mm
Grupa produktówKable grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaXLPE
Kabel na bębnieNie
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejJasnoniebieski
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionDEVIaqua™ 9T 90W 230V 10m
Moc liniowa kabla [W/m]9 W/m
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Odporność na promieniowanie UVTak
Cecha
Wartość
OpisDEVIaqua 9T 90W 230V 10m
Powłoka zewnętrznaMDPE
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]588.0000 Ohm
Średnica gięcia [mm] [Min.]50 mm
Średnica kabla [mm]7.0 mm
Szerokość opakowania [mm]386 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]85 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]65 °C
Temperatura wody [°C] [Max.]23 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuDEVIaqua™ 9T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
UL markNo
UNSPSC CODE26121601
Warranty type20-year product warranty
WersjaReady-made
Wydajność cieplna [W]90 W
Wysokość opakowania [mm]54 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>650 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.364 Kilogram
Masa netto1.35 Kilogram
Objętość8.046 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466201565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm