Plate, S14/DBPL.08 316L TS 1234 (I)
134Z0648
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z0648
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grubość [mm] | 0.4 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S14/DBPL.08 316L TS 1234R/L H.O (I) |
| Model | S14/DBPL.08 316L TS 1234 (I) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN50 |
| Sealing | HANG ON |
| Typ produktu | Plate |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.21 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 1.21 Kilogram |