Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G2 NC

Zawór elektromagnetyczny, EV220BW, Funkcja: NC, G, 2, 40 m³/h, EPDM

132U5000

Medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Certyfikaty, aprobaty: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materiał korpusu: Ekologiczny mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład otwarty
Certyfikaty, aprobatyACSPZHRISESINTEFWRAS
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.300 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]4.351 psi
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]50.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV220BW 50BE G 2E NC000
Materiał korpusuEkologiczny mosiądz
Materiał przyłączaEkologiczny mosiądz
Materiał uszczelnieniaEPDM
MediumDrinking Water&Heating ECO/SS
Medium, inf. dodatkoweCzynniki umiarkowanie agresywne
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Otwór wyrównawczyMożliwość wymiany
Cecha
Wartość
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]2 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze standardoweISO 228-1
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]2
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj systemuBW
Rozmiar wlotu [cal]2 in
Rozmiar wylotowy [cal]2 in
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV220BW 15 - 50
Standard przyłącza wylotowegoISO 228-1
Temperatura medium, maks. [°C]90 °C
Temperatura medium, maks. [°F]194 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]176 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV220BW
Typ przyłącza wlotowegoG
Typ przyłącza wylotowegoG
Typ, oznaczenieEV220BW 50
Typ, specyfikacjaEV220BW 50BE G 2E NC000
Uwaga dot. maks. ciśnienia roboczegoCiecze: maks. 10 bar/145 psi
Wartość Cv [gal/min]46.200 gal/min
Wartość Kv [m³/h]40.000 m³/h
Wlot wewnętrzny/zewnętrznyWewnętrzne
Wylot wewnętrzny/zewnętrznyWewnętrzne
Zasada działaniaZ serwosterowaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.72 Kilogram
Masa netto4.345 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość7.334 Liter
EAN/UPC5715162488577