Danfoss logo
DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Sprężarka spiralna, DSH485C4SXC

120H2696

Czynnik: R410A, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
CzynnikR410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Grupa produktówHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-INDUST
Model numberDSH485C4SXC
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Cecha
Wartość
Oil level switchFactory assembled
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisDSH485-4X
Product lineCommercial Compressors
Technologia markiSprężarka spiralna
Typ produktuDSH485
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacja

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto186.35 Kilogram
Masa netto182.6 Kilogram
Objętość1218.375 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255210177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm