Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Sprężarka spiralna, DSH381-4SP

120H2694

Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Ogrzewanie; Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
CzynnikR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Grupa produktówHermetic compressors
IDVYes
Liczba sztuk w opakowaniu4
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SX-INDUST
Model numberDSH381-4SP
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Cecha
Wartość
Oil level switchFactory assembled
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisDSH381-4SP
Pojemność skokowa [cm3]345.00 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
Technologia markiSprężarka spiralna
Typ produktuDSH381
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacjaOgrzewanie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto168.25 Kilogram
Masa netto161.25 Kilogram
Cecha
Wartość
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm