Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Sprężarka spiralna, DSH485-4SP

120H2673

Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Ogrzewanie; Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEUL
Contains batteriesNo
CzynnikR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Grupa produktówHermetic compressors
Liczba sztuk w opakowaniu4
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Model numberDSH485-4SP
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Cecha
Wartość
Oil level switchFactory assembled
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisDSH485-4SP
Pojemność skokowa [cm3]442.60 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
Technologia markiSprężarka spiralna
Typ produktuDSH485
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacjaOgrzewanie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto186.35 Kilogram
Masa netto182.6 Kilogram
Objętość1218.375 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm