Sprężarka spiralna, DSH381-4SP
120H2670
Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Ogrzewanie; Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
120H2670
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R410AR452BR454B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-4SP-SINGLE |
| Model number | DSH381-4SP |
| Nazwa produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Oil level switch | Factory assembled |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | DSH381-4SP |
| Pojemność skokowa [cm3] | 345.00 cm³ |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia marki | Sprężarka spiralna |
| Typ produktu | DSH381 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Zastosowanie wbranży | KlimatyzacjaOgrzewanie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 178 Kilogram |
| Masa netto | 162.66 Kilogram |
| Objętość | 590.625 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |