Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Sprężarka spiralna, DSH295-4SP

120H2666

Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Ogrzewanie; Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
CzynnikR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Grupa produktówHermetic compressors
Liczba sztuk w opakowaniu1
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-SINGLE
Model numberDSH295-4SP
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Cecha
Wartość
Oil level switchFactory assembled
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisDSH295-4SP
Pojemność skokowa [cm3]276.20 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
Technologia markiSprężarka spiralna
Typ produktuDSH295
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacjaOgrzewanie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto130.5 Kilogram
Masa netto115.16 Kilogram
Objętość590.625 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255160922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm