Danfoss logo
VZH465H - VZH170 + DSH295 - 8556325 - Suction Right - IGS

Sprężarka spiralna, DSH295-4SP

120H2665

Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Ogrzewanie; Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
CzynnikR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Grupa produktówHermetic compressors
Liczba sztuk w opakowaniu6
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Model numberDSH295-4SP
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Cecha
Wartość
Oil level switchFactory assembled
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisDSH295-4SP
Pojemność skokowa [cm3]276.20 cm³
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
Technologia markiSprężarka spiralna
Typ produktuDSH295
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacjaOgrzewanie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto117.16 Kilogram
Masa netto112 Kilogram
Objętość839.04 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm