Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Sprężarka spiralna, DSH240B4SPC

120H2661

Czynnik: R410A, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
CzynnikR410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Grupa produktówHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-INDUST
Model numberDSH240B4SPC
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Cecha
Wartość
Oil level switchFactory assembled
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisDSH240-4P
Product lineCommercial Compressors
Technologia markiSprężarka spiralna
Typ produktuDSH240
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacja

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto116.16 Kilogram
Masa netto112 Kilogram
Objętość839.04 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255160953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm