Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Sprężarka spiralna, DSH161-4AL

120H2645

Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Ogrzewanie; Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
CzynnikR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Grupa produktówHermetic compressors
Liczba sztuk w opakowaniu4
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH161-4AL-INDUST
Model numberDSH161-4AL
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Cecha
Wartość
Oil level switchNone
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisDSH161-4AL
Product lineCommercial Compressors
Regulacja wydajnościStała prędkość
Technologia markiSprężarka spiralna
Typ produktuDSH161
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacjaOgrzewanie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto73.47 Kilogram
Masa netto70.97 Kilogram
Cecha
Wartość
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm