Sprężarka spiralna, DSH140-4AL
120H2644
Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Ogrzewanie; Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
120H2644
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R410AR452BR454B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 4 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH140-4AL-INDUST |
| Model number | DSH140-4AL |
| Nazwa produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Oil level switch | None |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | DSH140-4AL |
| Product line | Commercial Compressors |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Technologia marki | Sprężarka spiralna |
| Typ produktu | DSH140 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zasilanie sprężarki [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Zastosowanie wbranży | KlimatyzacjaOgrzewanie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 71.38 Kilogram |
| Masa netto | 68.88 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |