Sprężarka spiralna, DSH294B9APC
120H2482
Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-400/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
120H2482
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Czynnik | R410AR452BR454B |
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
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH294-9AP-SINGLE |
| Materiał przyłącza ssawnego | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Mocowanie wziernika | Wkręcany |
| Model number | DSH294B9APC |
| Moment obrotowy — moc [Nm] | 3.00 N-m |
| Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 4.00 N-m |
| Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] | 15 N-m |
| Moment obrotowy mocowania spustu oleju [Nm] | 35 N-m |
| Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 15.00 kg |
| Napełnienie olejem [L] | 6.10 L |
| Nazwa produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 380 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 342 V |
| Oil level switch | None |
| Olej referencyjny | 160SZ |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | DSH294-9 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 269.00 cm³ |
| Prąd rozruchu wirnika | 329 A |
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
| Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.36 Ohm |
| RLA | 47 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1-5/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1-1/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1-5/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1-1/8 in |
| Rysunek numer | 8556208 |
| Spust oleju | Śrubunek 1/4'' |
| Średnica [mm] | 318 mm |
| Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Stud M5 |
| Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
| Technologia | Spiralna |
| Technologia marki | Sprężarka spiralna |
| Tuleja złączki | ODF |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | DSH294 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wyrównywanie oleju | Rotolock 2-1/4'' |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 400 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 440 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 653.0 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 302 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 618 mm |
| Zabezpieczenie silnika | Elektroniczny moduł zabezpieczający, 110/240 V |
| Zasilanie sprężarki [V] | 380-400/3/60 |
| Zastosowanie wbranży | Klimatyzacja |
| Złączka standardowa | ODF |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 114 Kilogram |
| Masa netto | 111 Kilogram |
| Objętość | 590.625 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162941003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |