Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Sprężarka spiralna, DSF130A7ALAM

120H2421

Czynnik: R32, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 575/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]230.0 mm
EkonomizerBrak
FamilyDSF
Faza3
Grupa produktówHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Lepkość [cP]40.0 cP
Liczba sztuk w opakowaniu1
Liczba uruchomień na godzinę [Max]12
Maksymalny prąd pracy18 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF130-7AL-SINGLE
Materiał przyłącza ssawnego-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Mocowanie wziernikaWkręcany
Model numberDSF130A7ALAM
Moment obrotowy — moc [Nm]3.00 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm]2.00 N-m
Moment obrotowy mocowania [Nm]15.00 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm]50 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]10.00 kg
Napełnienie olejem [L]3.30 L
Nazwa produktuScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Niska strona objętość13.6 L
Niska strona TS maks.53.0 °C
Niska strona TS min.-35.0 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]575 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]517 V
Oil level switchNone
Olej referencyjny185SL
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
OpisDSF130-7
Pojemność skokowa [cm3]116.90 cm³
Prąd rozruchu wirnika103 A
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3500 rpm
Product lineCommercial Compressors
Przyłącze manometru niskiego ciśnieniaSchrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnieniaNie występuje
Przyłącze, typLutowany
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm]1.57 Ohm
RLA17 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-3/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]7/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in]1-3/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in]7/8 in
Rysunek numer8560177
Średnica [mm]243 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznegoŚruba 4.8 mm
Stopień ochrony IPIP54 (z dławikiem)
Szerokość [mm]230.00 mm
Technologia markiSprężarka spiralna
Typ olejuPOE
Typ produktuDSF130
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wtrysk cieczyBrak
Wyrównywanie olejuRolotock 1-3/4''
Wysoka strona objętość0.7 L
Wysoka strona TS maks.150.0 °C
Wysoka strona TS min.-35.0 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]575 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]632 V
Wysokość całkowita [mm]542.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]527 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]278 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]509 mm
Zabezpieczenie silnikaWewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V]575/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacja
Złączka standardowaODF

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto76 Kilogram
Masa netto64 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm