Sprężarka spiralna, DSH140A7ALCM
120H2304
Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 575/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
120H2304
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Czynnik | R410AR452BR454B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 230.0 mm |
| Ekonomizer | Brak |
| Family | DSH |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Lepkość [cP] | 32.0 cP |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
| Maksymalny prąd pracy | 22 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH140-7AL-SINGLE |
| Materiał przyłącza ssawnego | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Mocowanie wziernika | Wkręcany |
| Model number | DSH140A7ALCM |
| Moment obrotowy — moc [Nm] | 3.00 N-m |
| Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2.00 N-m |
| Moment obrotowy mocowania [Nm] | 15.00 N-m |
| Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Napełnienie olejem [L] | 3.30 L |
| Nazwa produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Niska strona objętość | 13.6 L |
| Niska strona TS maks. | 55.0 °C |
| Niska strona TS min. | -35.0 °C |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 575 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 517 V |
| Oil level switch | None |
| Olej referencyjny | 160SZ |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | DSH140-7 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 132.90 cm³ |
| Prąd rozruchu wirnika | 122 A |
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
| Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 1.38 Ohm |
| RLA | 18.6 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1-3/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1-3/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
| Rysunek numer | 8560177 |
| Średnica [mm] | 243 mm |
| Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Śruba 4.8 mm |
| Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
| Szerokość [mm] | 230.00 mm |
| Technologia marki | Sprężarka spiralna |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | DSH140 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wtrysk cieczy | Brak |
| Wyrównywanie oleju | Rolotock 1-3/4'' |
| Wysoka strona objętość | 0.7 L |
| Wysoka strona TS maks. | 150.0 °C |
| Wysoka strona TS min. | -35.0 °C |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 575 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 632 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 542.0 mm |
| Wysokość od płyty podstawy [mm] | 527 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 278 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 509 mm |
| Zabezpieczenie silnika | Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
| Zasilanie sprężarki [V] | 575/3/60 |
| Zastosowanie wbranży | Klimatyzacja |
| Złączka standardowa | ODF |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 71.38 Kilogram |
| Masa netto | 68.88 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 314.305 Cubic decimeter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |