Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Sprężarka spiralna, DSH161A3ALDM

120H2302

Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]230.0 mm
EkonomizerBrak
FamilyDSH
Faza3
Grupa produktówHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Lepkość [cP]32.0 cP
Liczba sztuk w opakowaniu1
Liczba uruchomień na godzinę [Max]12
Maksymalny prąd pracy64 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH161-3AL-SINGLE
Materiał przyłącza ssawnego-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Mocowanie wziernikaWkręcany
Model numberDSH161A3ALDM
Moment obrotowy — moc [Nm]3.00 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm]2.00 N-m
Moment obrotowy mocowania [Nm]15.00 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm]50 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]10.00 kg
Napełnienie olejem [L]3.30 L
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niska strona objętość13.6 L
Niska strona TS maks.55.0 °C
Niska strona TS min.-35.0 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]208 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
Oil level switchNone
Olej referencyjny160SZ
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
OpisDSH161-3
Pojemność skokowa [cm3]151.70 cm³
Prąd rozruchu wirnika315 A
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
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm]0.224 Ohm
RLA49.3 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-3/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]7/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in]1-3/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in]7/8 in
Rysunek numer8560177
Średnica [mm]243 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznegoŚruba 4.8 mm
Stopień ochrony IPIP54 (z dławikiem)
Szerokość [mm]230.00 mm
Technologia markiSprężarka spiralna
Typ olejuPOE
Typ produktuDSH161
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wtrysk cieczyBrak
Wyrównywanie olejuRolotock 1-3/4''
Wysoka strona objętość0.7 L
Wysoka strona TS maks.150.0 °C
Wysoka strona TS min.-35.0 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]253 V
Wysokość całkowita [mm]542.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]527 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]278 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]509 mm
Zabezpieczenie silnikaWewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V]208-230/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacja
Złączka standardowaODF

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto73.47 Kilogram
Masa netto70.97 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm