Sprężarka spiralna, DSH598A9APC
120H1937
Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-400/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
120H1937
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | Out of scope |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Czynnik | R410AR452BR454B |
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
| Liczba sztuk w opakowaniu | 4 |
| Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
| Maksymalny prąd pracy | 122 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH598-9AP-INDUST |
| Materiał przyłącza ssawnego | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH598A9APC |
| Moment obrotowy mocowania [Nm] | 21.00 N-m |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Napełnienie olejem [L] | 6.10 L |
| Nazwa produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Niska strona objętość | 30.1 L |
| Niska strona TS maks. | 52.0 °C |
| Niska strona TS min. | -35.0 °C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 380 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 342 V |
| Oil level switch | None |
| Olej referencyjny | 160SZ |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | DSH598-9 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 541.00 cm³ |
| Prąd rozruchu wirnika | 566 A |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 37 bar |
| Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 53.6 bar |
| Product line | Commercial Compressors |
| Przyłącze, typ | Lutowany |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.231 Ohm |
| RLA | 99 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 2-1/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1-3/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 2-1/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1-3/8 in |
| Technologia | Spiralna |
| Technologia marki | Sprężarka spiralna |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | DSH598 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wtrysk cieczy | Brak |
| Wysoka strona objętość | 4.0 L |
| Wysoka strona TS maks. | 150.0 °C |
| Wysoka strona TS min. | -35.0 °C |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 400 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 440 V |
| Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów) | Moduł elektroniczny |
| Zabezpieczenie silnika | Elektroniczny moduł zabezpieczający, 110/240 V |
| Zasilanie sprężarki [V] | 380-400/3/60 |
| Zastosowanie wbranży | Klimatyzacja |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 225.75 Kilogram |
| Masa netto | 215 Kilogram |
| Objętość | 1218.375 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424645519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |