Sprężarka spiralna, DSH120A7ALC
120H1852
Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 575/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
120H1852
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEULUKCA |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Czynnik | R410AR452BR454B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 230.0 mm |
| Ekonomizer | Brak |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSH |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Kod konfiguracji | Pojedyncza |
| Kolor | Niebieski |
| Lepkość [cP] | 32.0 cP |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
| Maksymalny prąd pracy | 19 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH120-7AL-SINGLE |
| Materiał przyłącza ssawnego | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Mocowanie wziernika | Wkręcany |
| Model number | DSH120A7ALC |
| Moment obrotowy — moc [Nm] | 3.00 N-m |
| Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2.00 N-m |
| Moment obrotowy mocowania [Nm] | 15.00 N-m |
| Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Napełnienie olejem [L] | 3.30 L |
| Nazwa produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Niska strona objętość | 13.6 L |
| Niska strona TS maks. | 55.0 °C |
| Niska strona TS min. | -35.0 °C |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 575 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 517 V |
| Oil level switch | None |
| Olej referencyjny | 160SZ |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | DSH120-7 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 116.90 cm³ |
| Prąd rozruchu wirnika | 103 A |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 37 bar |
| Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 33.3 bar |
| Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Product line | Commercial Compressors |
| Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Schrader |
| Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
| Przyłącze, typ | Lutowany |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 1.57 Ohm |
| RLA | 17.1 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1-3/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1-3/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
| Rysunek numer | 8560177 |
| SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier product name | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Średnica [mm] | 243 mm |
| Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Śruba 4.8 mm |
| Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
| Szerokość [mm] | 230.00 mm |
| Technologia | Spiralna |
| Technologia marki | Sprężarka spiralna |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | DSH120 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Wtrysk cieczy | Brak |
| Wyrównywanie oleju | Rolotock 1-3/4'' |
| Wysoka strona objętość | 0.7 L |
| Wysoka strona TS maks. | 150.0 °C |
| Wysoka strona TS min. | -35.0 °C |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 575 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 632 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 542.0 mm |
| Wysokość od płyty podstawy [mm] | 527 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 278 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 509 mm |
| Zabezpieczenie silnika | Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
| Zasilanie sprężarki [V] | 575/3/60 |
| Zastosowanie wbranży | Klimatyzacja |
| Złączka standardowa | ODF |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 69.78 Kilogram |
| Masa netto | 67.28 Kilogram |
| Objętość | 190.665 Cubic decimeter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424640750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |