Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Sprężarka spiralna, DSH184A3ALD

120H1811

Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEULUKCA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Faza3
Grupa produktówHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorNiebieski
Lepkość [cP]32.0 cP
Liczba sztuk w opakowaniu8
Liczba uruchomień na godzinę [Max]12
Maksymalny prąd pracy71 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-3AL-INDUST
Materiał przyłącza ssawnego-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Mocowanie wziernikaWkręcany
Model numberDSH184A3ALD
Moment obrotowy — moc [Nm]3.00 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm]2.00 N-m
Moment obrotowy mocowania [Nm]15.00 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm]50 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]10.00 kg
Napełnienie olejem [L]3.60 L
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niska strona objętość13.9 L
Niska strona TS maks.55.0 °C
Niska strona TS min.-35.0 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]208 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
Oil level switchNone
Olej referencyjny160SZ
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisDSH184-3
Pojemność skokowa [cm3]170.30 cm³
Prąd rozruchu wirnika351 A
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3500 rpm
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max]37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max]33.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max]48.7 bar
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
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm]0.22 Ohm
RLA53.6 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-3/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]7/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in]1-3/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in]7/8 in
Rysunek numer8560235
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Średnica [mm]243 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznegoŚruba 4.8 mm
Stopień ochrony IPIP54 (z dławikiem)
TechnologiaSpiralna
Technologia markiSprężarka spiralna
Typ olejuPOE
Typ produktuDSH184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wtrysk cieczyBrak
Wyrównywanie olejuRolotock 1-3/4''
Wysoka strona objętość0.7 L
Wysoka strona TS maks.150.0 °C
Wysoka strona TS min.-35.0 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]253 V
Wysokość całkowita [mm]555.0 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]300 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]525 mm
Zabezpieczenie silnikaWewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V]208-230/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacja
Złączka standardowaODF

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto76.12 Kilogram
Masa netto73.62 Kilogram
Objętość0.921 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424601140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm