Sprężarka spiralna, DSH184A4HLD
120H1752
Czynnik: R410A, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
120H1752
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CEUL |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| Czynnik | R410A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 230.0 mm |
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
| Liczba sztuk w opakowaniu | 8 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4HL-INDUST |
| Materiał przyłącza ssawnego | - |
| Mocowanie wziernika | Wkręcany |
| Model number | DSH184A4HLD |
| Moment obrotowy — moc [Nm] | 3.00 N-m |
| Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2.00 N-m |
| Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
| Nazwa produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 380 V |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 460 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 342 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 414 V |
| Oil level switch | None |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | DSH184-4 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 170.30 cm³ |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
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
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1-3/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1-3/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
| Rysunek numer | 8560178 |
| SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier product name | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Średnica [mm] | 243 mm |
| Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Śruba 4.8 mm |
| Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
| Szerokość [mm] | 230.00 mm |
| Technologia marki | Sprężarka spiralna |
| Typ produktu | DSH184 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wyrównywanie oleju | Rolotock 1-3/4'' |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 415 V |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 460 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 457 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 506 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 558.0 mm |
| Wysokość od płyty podstawy [mm] | 543 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 299 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 524 mm |
| Zasilanie sprężarki [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Zastosowanie wbranży | Klimatyzacja |
| Złączka standardowa | ODF |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 76.12 Kilogram |
| Masa netto | 73.62 Kilogram |
| Objętość | 0.11 Cubic meter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424540111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |