Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Sprężarka spiralna, DSH381B7APD

120H1731

Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 575/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEULUKCA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]371.0 mm
EkonomizerBrak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Faza3
Grupa produktówHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorNiebieski
Lepkość [cP]32.0 cP
Liczba sztuk w opakowaniu1
Liczba uruchomień na godzinę [Max]12
Maksymalny prąd pracy58 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-7-AP-SINGLE
Materiał przyłącza ssawnego-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Mocowanie wziernikaWkręcany
Model numberDSH381B7APD
Moment obrotowy — moc [Nm]3.00 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm]4.00 N-m
Moment obrotowy mocowania [Nm]21.00 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm]50 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]17.00 kg
Napełnienie olejem [L]6.10 L
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Niska strona objętość31.1 L
Niska strona TS maks.52.0 °C
Niska strona TS min.-35.0 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]575 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]517 V
Oil level switchNone
Olej referencyjny160SZ
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisDSH381-7
Pojemność skokowa [cm3]345.00 cm³
Prąd rozruchu wirnika235 A
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3500 rpm
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max]37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max]34.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max]53.6 bar
Product lineCommercial Compressors
Przyłącze manometru niskiego ciśnieniaSchrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnieniaNie występuje
Przyłącze, typLutowany
Regulacja wydajnościStała prędkość
RLA40 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-5/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1-1/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in]1-5/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in]1-1/8 in
Rysunek numer8556199
Spust olejuŚrubunek 1/4''
Średnica [mm]333 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznegoStud M5
Stopień ochrony IPIP54 (z dławikiem)
Szerokość [mm]371.00 mm
TechnologiaSpiralna
Technologia markiSprężarka spiralna
Tuleja złączkiODF
Typ olejuPOE
Typ produktuDSH381
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wtrysk cieczyBrak
Wyrównywanie olejuRotolock 2-1/4''
Wysoka strona objętość4.0 L
Wysoka strona TS maks.150.0 °C
Wysoka strona TS min.-35.0 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]575 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]632 V
Wysokość całkowita [mm]726.0 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]302 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]667 mm
Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów)Moduł elektroniczny
Zabezpieczenie silnikaElektroniczny moduł zabezpieczający, 110/240 V
Zasilanie sprężarki [V]575/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacja
Złączka standardowaODF

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto130.5 Kilogram
Masa netto121 Kilogram
Objętość590.625 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424601249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm