Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Sprężarka spiralna, DSF270A7AAA

120H1630

Czynnik: R32, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 575/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEULUKCA
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizerBrak
FamilyDSF
Faza3
Grupa produktówHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorNiebieski
Lepkość [cP]40.0 cP
Liczba sztuk w opakowaniu1
Liczba uruchomień na godzinę [Max]12
Maksymalny prąd pracy35 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF270-7-AA-SINGLE
Materiał przyłącza ssawnego-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Mocowanie wziernikaWkręcany
Model numberDSF270A7AAA
Moment obrotowy — moc [Nm]3.00 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm]4.00 N-m
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm]15 N-m
Moment obrotowy mocowania spustu oleju [Nm]35 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm]50 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]15.00 kg
Napełnienie olejem [L]6.10 L
Nazwa produktuScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Niska strona objętość27.5 L
Niska strona TS maks.51.0 °C
Niska strona TS min.-35.0 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]575 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]517 V
Oil level switchNone
Olej referencyjny185SL
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisDSF270-7
Cecha
Wartość
Pojemność skokowa [cm3]227.60 cm³
Prąd rozruchu wirnika181 A
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3500 rpm
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max]37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max]34.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max]53.6 bar
Product lineCommercial Compressors
Przyłącze manometru niskiego ciśnieniaSchrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnieniaNie występuje
Przyłącze, typLutowany
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm]0.94 Ohm
RLA28 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-5/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1-1/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in]1-5/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in]1-1/8 in
Rysunek numer8556208
Spust olejuŚrubunek 1/4''
Średnica [mm]318 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznegoStud M5
Stopień ochrony IPIP54 (z dławikiem)
TechnologiaSpiralna
Technologia markiSprężarka spiralna
Tuleja złączkiODF
Typ olejuPOE
Typ produktuDSF270
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wtrysk cieczyBrak
Wyrównywanie olejuRotolock 2-1/4''
Wysoka strona objętość2.9 L
Wysoka strona TS maks.150.0 °C
Wysoka strona TS min.-35.0 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]575 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]632 V
Wysokość całkowita [mm]653.0 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]302 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]618 mm
Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów)Moduł elektroniczny
Zabezpieczenie silnikaElektroniczny moduł zabezpiecz. 24V AC
Zasilanie sprężarki [V]575/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacja
Złączka standardowaODF

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto112 Kilogram
Masa netto110 Kilogram
Objętość590.625 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424624743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm