Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Sprężarka spiralna, DSH090A3ALB

120H1508

Czynnik: R410A, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEULUKCA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]230.0 mm
EkonomizerBrak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Faza3
Grupa produktówHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorNiebieski
Lepkość [cP]32.0 cP
Liczba sztuk w opakowaniu8
Liczba uruchomień na godzinę [Max]12
Maksymalny prąd pracy38 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDel-DSH090-3AL-INDUST
Materiał przyłącza ssawnego-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC43 A
Mocowanie wziernikaWkręcany
Model numberDSH090A3ALB
Moment obrotowy — moc [Nm]3.00 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm]2.00 N-m
Moment obrotowy mocowania [Nm]15.00 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm]50 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]8.00 kg
Napełnienie olejem [L]3.00 L
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niska strona objętość11.7 L
Niska strona TS maks.55.0 °C
Niska strona TS min.-35.0 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]208 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
Oil level switchNone
Olej referencyjny160SZ
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisDSH090-3 (Old)
Pojemność skokowa [cm3]88.40 cm³
Prąd rozruchu wirnika203 A
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3500 rpm
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max]37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max]33.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max]48.7 bar
Product lineCommercial Compressors
Przyłącze manometru wysokiego ciśnieniaNie występuje
Przyłącze, typLutowany
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm]0.39 Ohm
RLA30.7 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]7/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in]1-1/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in]7/8 in
Rysunek numer8560176
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Średnica [mm]243 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznegoŚruba 4.8 mm
Stopień ochrony IPIP54 (z dławikiem)
Szerokość [mm]230.00 mm
TechnologiaSpiralna
Technologia markiSprężarka spiralna
Typ olejuPOE
Typ produktuDSH090
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wyrównywanie oleju1-3/4"Rotolock
Wysoka strona objętość0.7 L
Wysoka strona TS maks.150.0 °C
Wysoka strona TS min.-35.0 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]253 V
Wysokość całkowita [mm]485.0 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm]470 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]235 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]451 mm
Zabezpieczenie silnikaWewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V]208-230/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacja
Złączka standardowaODF

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto61.91 Kilogram
Masa netto59.41 Kilogram
Objętość0.1 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424067922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm