Danfoss logo
DSH485-3 - 8556237

Sprężarka spiralna, DSH485B3ABC

120H1460

Czynnik: R410A, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEULUKCA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]371.0 mm
EkonomizerBrak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Faza3
Grupa produktówHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorNiebieski
Lepkość [cP]32.0 cP
Liczba sztuk w opakowaniu1
Liczba uruchomień na godzinę [Max]12
Maksymalny prąd pracy185 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-3-AB-SINGLE
Materiał przyłącza ssawnego-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Mocowanie wziernikaWkręcany
Model numberDSH485B3ABC
Moment obrotowy — moc [Nm]3.00 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm]4.00 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm]50 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]17.00 kg
Napełnienie olejem [L]6.10 L
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niska strona objętość27.5 L
Niska strona TS maks.52.0 °C
Niska strona TS min.-35.0 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]208 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]187 V
Oil level switchNone
Olej referencyjny160SZ
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
OpisDSH485-3
Pojemność skokowa [cm3]442.60 cm³
Prąd rozruchu wirnika761 A
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3500 rpm
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max]37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max]34.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max]48.7 bar
Product lineCommercial Compressors
Przyłącze manometru niskiego ciśnieniaSchrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnieniaNie występuje
Przyłącze, typLutowany
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm]0.10 Ohm
RLA145 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-5/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1-3/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in]1-5/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in]1-3/8 in
Rysunek numer8556237
Spust olejuŚrubunek 1/4''
Średnica [mm]333 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznegoStud M5
Stopień ochrony IPIP54 (z dławikiem)
Szerokość [mm]371.00 mm
TechnologiaSpiralna
Technologia markiSprężarka spiralna
Tuleja złączkiODF
Typ olejuPOE
Typ produktuDSH485
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wtrysk cieczyBrak
Wyrównywanie olejuRotolock 2-1/4''
Wysoka strona objętość3.9 L
Wysoka strona TS maks.150.0 °C
Wysoka strona TS min.-35.0 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]253 V
Wysokość całkowita [mm]726.0 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]302 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]667 mm
Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów)Moduł elektroniczny
Zabezpieczenie silnikaElektroniczny moduł zabezpieczający, 110/240 V
Zasilanie sprężarki [V]208-230/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacja
Złączka standardowaODF

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto193.5 Kilogram
Masa netto184 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość590.625 Liter
EAN/UPC5702424542184