Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Sprężarka spiralna, DSF485A4ABA

120H1449

Czynnik: R32, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEULUKCA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]371.0 mm
Dostarczany olejNapełnienie fabryczne olejem
EkonomizerBrak
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSF
Faza3
Grupa produktówHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorNiebieski
Lepkość [cP]40.0 cP
Liczba sztuk w opakowaniu4
Liczba uruchomień na godzinę [Max]12
Maksymalny prąd pracy80 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF485-4-AB-INDUST
Materiał przyłącza ssawnego-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Mocowanie wziernikaWkręcany
Model numberDSF485A4ABA
Moment obrotowy — moc [Nm]3.00 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm]4.00 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm]50 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]17.00 kg
Napełnienie olejem [L]6.10 L
Nazwa produktuScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska strona objętość28.5 L
Niska strona TS maks.51.0 °C
Niska strona TS min.-35.0 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]342 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]414 V
Oil level switchNone
Olej referencyjny185SL
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisDSF485-4
Pojemność skokowa [cm3]407.20 cm³
Prąd rozruchu wirnika389 A
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3500 rpm
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max]37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max]34.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max]53.6 bar
Product lineCommercial Compressors
Przyłącze manometru niskiego ciśnieniaSchrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnieniaNie występuje
Przyłącze, typLutowany
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm]0.28 Ohm
RLA76 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-5/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1-3/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in]1-5/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in]1-3/8 in
Rysunek numer8556198
Spust olejuŚrubunek 1/4''
Średnica [mm]333 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznegoStud M5
Stopień ochrony IPIP54 (z dławikiem)
Szerokość [mm]371.00 mm
TechnologiaSpiralna
Technologia markiSprężarka spiralna
Tuleja złączkiODF
Typ olejuPOE
Typ produktuDSF485
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wtrysk cieczyBrak
Wyrównywanie olejuRotolock 2-1/4''
Wysoka strona objętość3.9 L
Wysoka strona TS maks.150.0 °C
Wysoka strona TS min.-35.0 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]415 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]457 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]506 V
Wysokość całkowita [mm]726.0 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]302 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]667 mm
Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów)Moduł elektroniczny
Zabezpieczenie silnikaElektroniczny moduł zabezpieczający, 110/240 V
Zasilanie sprężarki [V]380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacja
Złączka standardowaODF

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto185 Kilogram
Masa netto181.25 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428663168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm