Sprężarka spiralna, DSF530A4AAA
120H1431
Czynnik: R32, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
120H1431
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
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| Czynnik | R32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 371.0 mm |
| Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
| Dostarczane moduły | Elektroniczny moduł zabezpieczający zamontowany w puszce zaciskowej |
| Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
| Ekonomizer | Brak |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSF |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Kod konfiguracji | Pojedyncza |
| Kolor | Niebieski |
| Lepkość [cP] | 40.0 cP |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 4 |
| Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
| Maksymalny prąd pracy | 87A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF530-4-AA-INDUST |
| Materiał przyłącza ssawnego | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Mocowanie wziernika | Wkręcany |
| Model number | DSF530A4AAA |
| Moment obrotowy — moc [Nm] | 3.00 N-m |
| Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 4.00 N-m |
| Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Napełnienie olejem [L] | 6.10 L |
| Nazwa produktu | Scroll compressor DSF |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Niska strona objętość | 28.5 L |
| Niska strona TS maks. | 51.0 °C |
| Niska strona TS min. | -35.0 °C |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 380 V |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 460 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 342 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 414 V |
| Oil level switch | None |
| Olej referencyjny | 185SL |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | DSF530-4 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 442.60 cm³ |
| Prąd rozruchu wirnika | 389 A |
| Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 37 bar |
| Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 53.6 bar |
| Product line | Commercial Compressors |
| Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Schrader |
| Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
| Przyłącze, typ | Lutowany |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.28 Ohm |
| RLA | 74 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1-5/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1-3/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1-5/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1-3/8 in |
| Rysunek numer | 8556198 |
| Spust oleju | Śrubunek 1/4'' |
| Średnica [mm] | 333 mm |
| Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Stud M5 |
| Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
| Szerokość [mm] | 371.00 mm |
| Technologia | Spiralna |
| Technologia marki | Sprężarka spiralna |
| Tuleja złączki | ODF |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | DSF530 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Wtrysk cieczy | Brak |
| Wyrównywanie oleju | Rotolock 2-1/4'' |
| Wysoka strona objętość | 3.9 L |
| Wysoka strona TS maks. | 150.0 °C |
| Wysoka strona TS min. | -35.0 °C |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 415 V |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 460 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V] | 457 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 506 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 726.0 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 302 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 667 mm |
| Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów) | Moduł elektroniczny |
| Zabezpieczenie silnika | Elektroniczny moduł zabezpiecz. 24V AC |
| Zasilanie sprężarki [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Zastosowanie wbranży | Klimatyzacja |
| Złączka standardowa | ODF |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 195 Kilogram |
| Masa netto | 180 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428663304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |