Sprężarka spiralna, DSH600B7AXC
120H1384
Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 575/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
120H1384
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
| Czynnik | R410AR452BR454B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 371.0 mm |
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
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
| Maksymalny prąd pracy | 91 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH600-7-AX-SINGLE |
| Materiał przyłącza ssawnego | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Mocowanie wziernika | Wkręcany |
| Model number | DSH600B7AXC |
| Moment obrotowy — moc [Nm] | 3.00 N-m |
| Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 4.00 N-m |
| Moment obrotowy mocowania [Nm] | 21.00 N-m |
| Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Napełnienie olejem [L] | 6.10 L |
| Nazwa produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Niska strona objętość | 30.1 L |
| Niska strona TS maks. | 52.0 °C |
| Niska strona TS min. | -35.0 °C |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 575 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 517 V |
| Oil level switch | None |
| Olej referencyjny | 160SZ |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | DSH600-7 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 442.60 cm³ |
| Prąd rozruchu wirnika | 354 A |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 37 bar |
| Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 53.6 bar |
| Product line | Commercial Compressors |
| Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Schrader |
| Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
| Przyłącze, typ | Lutowany |
| Regulacja wydajności | Stała prędkość |
| Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.38 Ohm |
| RLA | 70 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 2-1/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1-3/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 2-1/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1-3/8 in |
| Rysunek numer | 8556192a |
| Spust oleju | Śrubunek 1/4'' |
| Średnica [mm] | 333 mm |
| Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Stud M5 |
| Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
| Szerokość [mm] | 371.00 mm |
| Technologia | Spiralna |
| Technologia marki | Sprężarka spiralna |
| Tuleja złączki | ODF |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | DSH600 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Wtrysk cieczy | Brak |
| Wyrównywanie oleju | Rotolock 2-1/4'' |
| Wysoka strona objętość | 4.0 L |
| Wysoka strona TS maks. | 150.0 °C |
| Wysoka strona TS min. | -35.0 °C |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 575 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 632 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 799.0 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 302 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 732 mm |
| Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów) | Moduł elektroniczny |
| Zabezpieczenie silnika | Elektroniczny moduł zabezpiecz. 24V AC |
| Zasilanie sprężarki [V] | 575/3/60 |
| Zastosowanie wbranży | Klimatyzacja |
| Złączka standardowa | ODF |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 225.75 Kilogram |
| Masa netto | 215 Kilogram |
| Objętość | 590.625 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424678166 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |