Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Sprężarka spiralna, DSH381C4APD

120H1365

Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEULUKCA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]371.0 mm
EkonomizerBrak
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Faza3
Grupa produktówHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorNiebieski
Lepkość [cP]32.0 cP
Liczba sztuk w opakowaniu4
Liczba uruchomień na godzinę [Max]12
Maksymalny prąd pracy72 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4AP-INDUST
Materiał przyłącza ssawnego-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Mocowanie wziernikaWkręcany
Model numberDSH381C4APD
Moment obrotowy — moc [Nm]3.00 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm]4.00 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm]50 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]17.00 kg
Napełnienie olejem [L]6.10 L
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska strona objętość31.1 L
Niska strona TS maks.52.0 °C
Niska strona TS min.-35.0 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]342 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]414 V
Oil level switchNone
Olej referencyjny160SZ
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisDSH381-4
Pojemność skokowa [cm3]345.00 cm³
Prąd rozruchu wirnika294 A
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3500 rpm
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max]37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max]34.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max]53.6 bar
Product lineCommercial Compressors
Przyłącze manometru niskiego ciśnieniaSchrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnieniaNie występuje
Przyłącze, typLutowany
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm]0.45 Ohm
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-5/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1-1/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in]1-5/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in]1-1/8 in
Rysunek numer8556199
Spust olejuŚrubunek 1/4''
Średnica [mm]333 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznegoStud M5
Stopień ochrony IPIP54 (z dławikiem)
Szerokość [mm]371.00 mm
TechnologiaSpiralna
Technologia markiSprężarka spiralna
Tuleja złączkiODF
Typ olejuPOE
Typ produktuDSH381
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wtrysk cieczyBrak
Wyrównywanie olejuRotolock 2-1/4''
Wysoka strona objętość4.0 L
Wysoka strona TS maks.150.0 °C
Wysoka strona TS min.-35.0 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]415 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]457 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]506 V
Wysokość całkowita [mm]726.0 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]302 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]667 mm
Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów)Moduł elektroniczny
Zabezpieczenie silnikaElektroniczny moduł zabezpieczający, 110/240 V
Zasilanie sprężarki [V]380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacja
Złączka standardowaODF

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto168.25 Kilogram
Masa netto161.25 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428663601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm