Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Sprężarka spiralna, DSH295A9ACA

120H1238

Czynnik: R410A, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-400/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
Częstotliwość [Hz]60
CzynnikR410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dostarczane instrukcjeInstrukcja montażu
Dostarczane modułyElektroniczny moduł zabezpieczający zamontowany w puszce zaciskowej
Dostarczany olejNapełnienie fabryczne olejem
EkonomizerBrak
FamilyDSH
Faza3
Grupa produktówHermetic compressors
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorNiebieski
Lepkość [cP]32.0 cP
Liczba sztuk w opakowaniu1
Liczba uruchomień na godzinę [Max]12
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Materiał przyłącza ssawnego-
Mocowanie wziernikaWkręcany
Model numberDSH295A9ACA
Moment obrotowy — moc [Nm]3.00 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm]4.00 N-m
Moment obrotowy mocowania [Nm]21.00 N-m
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm]15 N-m
Moment obrotowy mocowania spustu oleju [Nm]35 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm]50 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]13.50 kg
Napełnienie olejem [L]6.70 L
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]380 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]342 V
Oil level switchNone
Olej referencyjny160SZ
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisDSH295-9
Cecha
Wartość
Pojemność skokowa [cm3]276.20 cm³
Prąd rozruchu wirnika310 A
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3500 rpm
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max]37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max]34.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max]48.7 bar
Product lineCommercial Compressors
Przyłącze manometru niskiego ciśnieniaSchrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnieniaNie występuje
Przyłącze, typLutowany
Regulacja wydajnościStała prędkość
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm]0.36 Ohm
RLA51.4 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-5/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1-1/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in]1-5/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in]1-1/8 in
Rysunek numer8556208
Spust olejuŚrubunek 1/4''
Średnica [mm]318 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznegoStud M5
Stopień ochrony IPIP54 (z dławikiem)
TechnologiaSpiralna
Technologia markiSprężarka spiralna
Tuleja złączkiODF
Typ olejuPOE
Typ produktuDSH295
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Wyrównywanie olejuRotolock 2-1/4''
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]380 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]418 V
Wysokość całkowita [mm]653.0 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]302 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]618 mm
Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów)Moduł elektroniczny
Zabezpieczenie silnikaElektroniczny moduł zabezpieczający, 110/240 V
Zasilanie sprężarki [V]380-400/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacja
Złączka standardowaODF

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto122.1 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto111 Kilogram