Sprężarka spiralna, DSH294A9AAA
120H1233
Czynnik: R410A, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-400/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
120H1233
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Czynnik | R410A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
| Dostarczane moduły | Elektroniczny moduł zabezpieczający zamontowany w puszce zaciskowej |
| Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
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
| Liczba sztuk w opakowaniu | 6 |
| Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH294-9-AA-INDUST |
| Materiał przyłącza ssawnego | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Mocowanie wziernika | Wkręcany |
| Model number | DSH294A9AAA |
| Moment obrotowy — moc [Nm] | 3.00 N-m |
| Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 4.00 N-m |
| Moment obrotowy mocowania [Nm] | 21.00 N-m |
| Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
| Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 13.50 kg |
| Napełnienie olejem [L] | 6.10 L |
| Nazwa produktu | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Niska strona objętość | 28.5 L |
| Niska strona TS maks. | 52.0 °C |
| Niska strona TS min. | -35.0 °C |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 380 V |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 342 V |
| Oil level switch | None |
| Olej referencyjny | 160SZ |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | DSH294-9 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 269.00 cm³ |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Prąd rozruchu wirnika | 310 A |
| Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 37 bar |
| Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 48.7 bar |
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
| Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.36 Ohm |
| RLA | 51.4 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1-5/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1-1/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1-5/8 in |
| Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1-1/8 in |
| Rysunek numer | 8556089c |
| SCIP dossier no. | 93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899 |
| Spust oleju | Śrubunek 1/4'' |
| Średnica [mm] | 318 mm |
| Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Stud M5 |
| Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
| Technologia | Spiralna |
| Technologia marki | Sprężarka spiralna |
| Typ oleju | POE |
| Typ produktu | DSH294 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Wyrównywanie oleju | Rotolock 2-1/4'' |
| Wysoka strona objętość | 2.5 L |
| Wysoka strona TS maks. | 150.0 °C |
| Wysoka strona TS min. | -35.0 °C |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 380 V |
| Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 418 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 683.0 mm |
| Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 331 mm |
| Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 648 mm |
| Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów) | Moduł elektroniczny |
| Zabezpieczenie silnika | Elektroniczny moduł zabezpiecz. 24V AC |
| Zasilanie sprężarki [V] | 380-400/3/60 |
| Zastosowanie wbranży | Klimatyzacja |
| Złączka standardowa | ODF |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 117.83 Kilogram |
| Masa netto | 111 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |