Danfoss logo
DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

Sprężarka spiralna, DSH184A4ALC

120H1223

Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zastosowanie wbranży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Rekomendowany zamiennik: 120H1562

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEULUKCA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Częstotliwość [Hz]50/60
CzynnikR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dostarczane instrukcjeInstrukcja montażu
Dostarczane mocowanieZestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami
Dostarczany olejNapełnienie fabryczne olejem
EkonomizerBrak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Faza3
Grupa produktówHermetic compressors
IDVYes
In scope of WEEENo
Kod konfiguracjiPojedyncza
KolorNiebieski
Lepkość [cP]32.0 cP
Liczba sztuk w opakowaniu8
Liczba uruchomień na godzinę [Max]12
Maksymalny prąd pracy36 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184A4ALB/M/P06
Materiał przyłącza ssawnego-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC38.6 A
Mocowanie wziernikaWkręcany
Model numberDSH184A4ALC
Moment obrotowy — moc [Nm]3.00 N-m
Moment obrotowy — uziemienie [Nm]2.00 N-m
Moment obrotowy mocowania [Nm]15.00 N-m
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm]50 N-m
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max]10.00 kg
Napełnienie olejem [L]3.60 L
Nazwa produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niska strona objętość13.9 L
Niska strona TS maks.55.0 °C
Niska strona TS min.-35.0 °C
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]342 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]414 V
Oil level switchNone
Olej referencyjny160SZ
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisDSH184-4 (Old)
Pojemność skokowa [cm3]170.30 cm³
Prąd rozruchu wirnika197 A
Prędkość obrotowa przy 50Hz [rpm]2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60Hz [rpm]3500 rpm
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max]37 bar
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max]33.3 bar
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max]48.7 bar
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
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm]0.83 Ohm
RLA27.6 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-3/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]7/8 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in]1-3/8 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in]7/8 in
Rysunek numer8560234
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Średnica [mm]243 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznegoŚruba 4.8 mm
Stopień ochrony IPIP54 (z dławikiem)
TechnologiaSpiralna
Technologia markiSprężarka spiralna
Typ olejuPOE
Typ produktuDSH184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Wtrysk cieczyBrak
Wyrównywanie olejuRolotock 1-3/4''
Wysoka strona objętość0.7 L
Wysoka strona TS maks.150.0 °C
Wysoka strona TS min.-35.0 °C
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]415 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50Hz [V]457 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]506 V
Wysokość całkowita [mm]555.0 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm]300 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm]525 mm
Zabezpieczenie silnikaWewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zamiennik120H1562
Zasilanie sprężarki [V]380-415/3/50 460/3/60
Zastosowanie wbranżyKlimatyzacja
Złączka standardowaODF

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto76.12 Kilogram
Masa netto71.5 Kilogram
Objętość0.097 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428667487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm