097U0398
097U0398
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
| Element pomiarowy | Stały |
| Element pomiarowy | Wymienna |
| Element pomiarowy | Pt |
| Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 Ohm |
| Elementu czujnika- standard | ISO 60751 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 5.300 in |
| Głębokość zanurzenia [mm] | 135 mm |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Material Description | MBT 155 Apply to 097U7152 |
| Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
| Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 TI |
| Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 200 °C |
| Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 392 °F |
| Nastawa przetwornika, min. [°C] | 0 °C |
| Nastawa przetwornika, min. [°F] | 32 °F |
| Nazwa produktu | Przetworniki temperatury |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 13 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Angular connector |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Zew./Wew. |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 9 |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Przetwornik sygnału | Zintegrowany |
| Przyłącze GZ/GW | GZ |
| Przyłącze, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze, standard | ISO 228 |
| Przyłącze, standard | ISO 1179-2 |
| Przyłącze, typ | G |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Tolerancja czujnika | Klasa B |
| Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.236 in |
| Tuleja ochronna, średnica [mm] | 6.0 mm |
| Typ produktu | MBT 155 |
| Typ, oznaczenie | MBT 155 Apply to 097U7152 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 200 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zakres pomiarowy [°C] [Max.] | 200 °C |
| Zakres pomiarowy [°C] [Min.] | 0 °C |
| Zakres pomiarowy [°F] [Max.] | 392 °F |
| Zakres pomiarowy [°F] [Min.] | 32 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.118 Kilogram |
| Masa netto | 0.108 Kilogram |
| Objętość | 0.495 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140818 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |