Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0262

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element czujnika [szt.]1 szt.
Element pomiarowyStały
Element pomiarowyWymienna
Element pomiarowyPt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω]1000 Ohm
Elementu czujnika- standardISO 60751
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość zanurzenia [ca]7.900 in
Głębokość zanurzenia [mm]200 mm
Grupa produktówCzujniki
Material DescriptionMBT155 Sensor insert for MBT5550
Materiał przyłączaStal nierdzewna
Materiał przyłącza serwisowegoStal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronnaAISI 316 TI
Nastawa przetwornika, maks. [°C]200 °C
Nastawa przetwornika, maks. [°F]392 °F
Nastawa przetwornika, min. [°C]0 °C
Nastawa przetwornika, min. [°F]32 °F
Nazwa produktuPrzetworniki temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym13 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 11
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineSensing Solutions
Przetwornik sygnałuZintegrowany
Przyłącze GZ/GWGZ
Przyłącze, rozmiar1/4
Przyłącze, standardISO 228
Przyłącze, standardISO 1179-2
Przyłącze, typG
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Tolerancja czujnikaKlasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal]0.236 in
Tuleja ochronna, średnica [mm]6.0 mm
Typ, oznaczenieMBT 155-200mm
Zakres nastawy, maks. [°C]200 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]392 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zakres pomiarowy [°C] [Max.]200 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.]-50 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.]392 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.338 Kilogram
Masa netto0.286 Kilogram
Objętość0.495 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162521298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm