Danfoss logo
BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled

097B14556

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14556

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Anti-vibration padsYes
BrandBOCK
Contains batteriesNo
Cylinder2
CzynnikR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Faza3
Frequency Hz50
Grupa produktówSemi-hermetic compressors
In scope of WEEENo
Klasa IPIP44
KolorBlue (standard)
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID14556
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/60-4 Service
Cecha
Wartość
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/60-4
Nazwa produktuReciprocating compressor HA
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaNo
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
OpisCompressor HA12P/60-4 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1/2 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]1/2 in
Suction connection size [mm]12.00 mm
TechnologiaSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Typ olejuBOCKlub A46
Typ produktuHA12P
Typ, oznaczenieHA12P/60-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zabezpieczenie silnikaINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto61.3 Kilogram
Masa netto51.9 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość152.46 Liter
EAN/UPC5715162573679