Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HGX8/3220-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14411

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SE55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14411

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Anti-vibration padsYes
BrandBOCK
Capacity regulatorNo
Contains batteriesNo
Cylinder8
CzynnikR134aR404AR407CR407F
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]54.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Faza3
Frequency Hz50
Grupa produktówSemi-hermetic compressors
In scope of WEEENo
Klasa IPIP54
KolorBlue (standard)
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID14411
Length (mm)940.00000
Material DescriptionCompressor HGX8/3220-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Cecha
Wartość
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHGX8/3220-4 S
Nazwa produktuReciprocating compressor HG
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaNo
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
OpisCompressor HGX8/3220-4 S Service
Product lineDanfoss BOCK®
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]3-1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]2-1/8 in
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
TechnologiaSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Typ olejuSE55
Typ produktuHGX8
Typ, oznaczenieHGX8/3220-4 S
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zabezpieczenie silnikaMP10 230V AC
Zasilanie sprężarki [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto503.5 Kilogram
Masa netto444.6 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość657.816 Liter
EAN/UPC5715162574256