BOCK, HG8/3220-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B14404
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14404
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
097B14404
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Brand | BOCK |
| Capacity regulator | No |
| Contains batteries | No |
| Cylinder | 8 |
| Czynnik | R22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 54.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Faza | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Grupa produktów | Semi-hermetic compressors |
| In scope of WEEE | No |
| Klasa IP | IP54 |
| Kolor | Blue (standard) |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
| Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
| Legacy BOCK ID | 14404 |
| Length (mm) | 940.00000 |
| Material Description | Compressor HG8/3220-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HG8/3220-4 |
| Nazwa produktu | Reciprocating compressor HG |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | No |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Opis | Compressor HG8/3220-4 Service |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3-1/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 2-1/8 in |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 76.00 mm |
| Technologia | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typ oleju | SP46 |
| Typ produktu | HG8 |
| Typ, oznaczenie | HG8/3220-4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Zabezpieczenie silnika | MP10 230V AC |
| Zasilanie sprężarki [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 482.2 Kilogram |
| Masa netto | 423.3 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 657.816 Liter |
| EAN/UPC | 5715162574317 |