Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/120 K, Vehicle compressor

097B14322

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14322

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandBOCK
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
Cylinder2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Grupa produktówOpen type compressors
In scope of WEEENo
KolorNot painted
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID14322
Length (mm)235.00000
Material DescriptionCompressor FKX20/120 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Cecha
Wartość
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/120 K
Nazwa produktuReciprocating compressor FK
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaNo
Oil sump heaterNo
OpisCompressor FKX20/120 K Service
Product lineDanfoss BOCK®
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]5/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]5/8 in
SCIP dossier no.19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP dossier product nameFK(X)20/…. - series
Suction connection size [mm]16.00 mm
TechnologiaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ olejuBOCKlub E55
Typ produktuFKX20
Typ, oznaczenieFKX20/120 K
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]w/o motor

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23.1 Kilogram
Masa netto14.7 Kilogram
Objętość135.828 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162853399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm