Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/325 K, Vehicle compressor

097B13976

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13976

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandBOCK
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
Cylinder2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Grupa produktówOpen type compressors
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterNo
KolorNot painted
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoStandard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznegoSoldering
Legacy BOCK ID13976
Length (mm)329.00000
Material DescriptionCompressor FKX30/325 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Cecha
Wartość
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/325 K
Nazwa produktuReciprocating compressor FK
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaNo
Oil sump heaterNo
OpisCompressor FKX30/325 K Service
Product lineDanfoss BOCK®
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in]7/8 in
SCIP dossier no.45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dossier product nameFK(X)30/…. - series
Suction connection size [mm]28.00 mm
TechnologiaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ olejuBOCKlub E55
Typ produktuFKX30
Typ, oznaczenieFKX30/325 K
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zasilanie sprężarki [V]w/o motor

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto33.54 Kilogram
Masa netto25.6 Kilogram
Objętość135.828 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162853368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm